ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.22 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 3, 3.3, 4.75, 5.4 Noise (µVrms) 32 PSRR at 100 KHz (dB) 44 Iq (typ) (mA) 0.17 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 178 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 112 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.22 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 3, 3.3, 4.75, 5.4 Noise (µVrms) 32 PSRR at 100 KHz (dB) 44 Iq (typ) (mA) 0.17 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 178 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 112 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • イネーブル搭載、低ドロップアウト レギュレータ
  • 固定電圧バージョンで利用可能:
    • 1.8V ~ 4.75V (レガシー チップ)
    • 1.8V ~ 3.3V (新チップ)
  • 可変出力電圧範囲:1.22V~5.5V
  • 低ノイズ:
    • 55µVRMS (従来チップ)
    • 69µVRMS (新チップ)
  • 高速起動:
    • 50µs (従来チップ)
    • 500µs (新チップ)
  • 非常に低いドロップアウト電圧:112mV (標準値)
  • ポートフォリオの最新デバイスについては、TPS7A20 を参照してください
  • イネーブル搭載、低ドロップアウト レギュレータ
  • 固定電圧バージョンで利用可能:
    • 1.8V ~ 4.75V (レガシー チップ)
    • 1.8V ~ 3.3V (新チップ)
  • 可変出力電圧範囲:1.22V~5.5V
  • 低ノイズ:
    • 55µVRMS (従来チップ)
    • 69µVRMS (新チップ)
  • 高速起動:
    • 50µs (従来チップ)
    • 500µs (新チップ)
  • 非常に低いドロップアウト電圧:112mV (標準値)
  • ポートフォリオの最新デバイスについては、TPS7A20 を参照してください

TPS793 は、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータで、電源除去比 (PSRR) が高く、ラインおよび負荷の過渡応答が優れているのが特長です。このデバイスは、出力に小型の 2.2µF セラミック コンデンサを接続することで安定して動作します。TPS793 は、例えば 200mA で 112mV (代表値) といった低ドロップアウト電圧を提供します。出力ノイズが小さく PSRR が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。TPS793 は、調整可能な機能により、ポスト レギュレーションに適したフレキシブルなオプションを提供します。

TPS793 は、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータで、電源除去比 (PSRR) が高く、ラインおよび負荷の過渡応答が優れているのが特長です。このデバイスは、出力に小型の 2.2µF セラミック コンデンサを接続することで安定して動作します。TPS793 は、例えば 200mA で 112mV (代表値) といった低ドロップアウト電圧を提供します。出力ノイズが小さく PSRR が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。TPS793 は、調整可能な機能により、ポスト レギュレーションに適したフレキシブルなオプションを提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TLV705 アクティブ 低ノイズ、イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ 56% smaller WCSP package, lower VIN range, lower cost, improved noise, improved PSRR>10 Hz, lower IQ
TPS784 アクティブ 高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ High-accuracy (0.5% typical), 25-uA IQ, adjustable-output LDO in SOT-23 package

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS793:低ノイズ、高 PSRR、RF 対応、200mA 出力の低ドロップアウト リニア レギュレータ、NanoStar™ ウェハー チップ スケールおよび SOT-23 パッケージ データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2025/04/02
* 放射線と信頼性レポート TPS793285YEQ Reliability Report 2003/10/10
アプリケーション・ノート Cyclone™ III FPGA Starter Kit Power Reference Design 2008/03/27
ユーザー・ガイド DEM-SOT23LDO Demonstration Fixture User's Guide (Rev. A) 2005/06/02
アプリケーション・ノート NanoStar™ Wafer Chip-Scale Package Design Guide 2003/09/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TPS79301EVM — TPS79301 評価モジュール

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TPS79328EVM — TPS79328 評価モジュール

The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS793xx family of LDO regulators. Each EVM package contains one SLVP191 test board, with either a TPS79301DBV linear regulator or a TPS79328DBV linear regulator, as well as supporting passive components. The TPS79301DBV adjustable device (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS79301 PSpice Transient Model

SLVMA75.ZIP (35 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS79318 PSpice Transient Model

SGLM013.ZIP (21 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS79325 PSpice Transient Model

SGLM014.ZIP (21 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS79328 PSpice Transient Model

SGLM015.ZIP (21 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS793285 PSpice Transient Model

SGLM016.ZIP (21 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS79330 PSpice Transient Model

SGLM012.ZIP (28 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS79333 PSpice Transient Model

SGLM017.ZIP (21 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS793475 PSpice Transient Model

SGLM018.ZIP (21 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00254 — DLP® テクノロジーを使用した、3D マシン ビジョン アプリケーション向け高精度ポイント クラウド生成

LightCrafter™ シリーズ コントローラ向けに TI の DLP® Advanced Light Control(高度な照明制御)ソフトウェア開発キット(SDK)を採用した 3D マシン ビジョン リファレンス デザインで、TI のデジタル マイクロミラー デバイス(DMD)技術をカメラ、センサ、モーターなどのペリフェラルに採用することにより、3D ポイント クラウドの容易な構築を可能にします。高度に差別化された 3D マシン ビジョン システムは、DLP4500 WXGA チップセット搭載 DLP® LightCrafter™ (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00826 — 50Ω、2GHz オシロスコープ フロント エンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは 50Ω 入力オシロスコープ アプリケーション向けアナログ フロント エンドの一部です。この評価プラットフォームにより、周波数ドメイン アプリケーションと時間ドメイン アプリケーションの両方で、DC ~ 2GHz 入力信号の処理が可能になります。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDEP0014 — TMDXEVM437X をベースとしたデュアル カメラのリファレンスデザイン

Sitara AM437x プロセッサでのカメラ対応を検討している開発者は、このリファレンス デザインを活用して開発を迅速に開始できます。AM437x のカメラ インターフェイスはパラレル ポートであり、シングル カメラまたはデュアル カメラ インターフェイスとして構成できます。デュアル カメラ構成では二系統のカメラ入力を同時に使用できます。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDEP0025 — シングル チップ ドライブ、産業用通信およびモーター制御用

このリファレンス デザインは、位置エンコーダとロータリー エンコーダ向けの HEIDENHAIN EnDat 2.2 規格に基づいて、ハードウェア インターフェイスを実装しています。このプラットフォームを活用して、幅広い産業用オートメーション機器でリアルタイム EtherCAT 通信規格を実装することもできます。産業用オートメーション、ファクトリ オートメーション、産業用通信などのアプリケーションで、小型フットプリントと低消費電力のシングルチップ ソリューションを設計できます。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDEP0035 — HIPERFACE DSL マスター インターフェイスを統合した ARM MPU のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) 上に HIPERFACE DSL マスター プロトコルを実装しています。2 線式インターフェースにより、位置フィードバック用の配線をモーターケーブルに統合可能です。  この設計は、AM437x PRU-ICSS ファームウェアと TIDA-00177 トランシーバのリファレンスデザインで構成されています。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ