JAJS443S August   2004  – May 2024 TL431 , TL431C , TL432

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  熱に関する情報
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  電気的特性、TL431C、TL432C
    6. 6.6  電気的特性、TL431I、TL432I
    7. 6.7  電気的特性、TL431Q、TL432Q
    8. 6.8  電気的特性、TL431AC、TL432AC
    9. 6.9  電気的特性、TL431AI、TL432AI
    10. 6.10 電気的特性、TL431AQ、TL432AQ
    11. 6.11 電気的特性、TL431BC、TL432BC
    12. 6.12 電気的特性、TL431BI、TL432BI
    13. 6.13 電気的特性、TL431BQ、TL432BQ
    14. 6.14 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 温度係数
    2. 7.2 ダイナミック・インピーダンス
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 開ループ (コンパレータ)
      2. 8.4.2 閉ループ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 基準電圧内蔵コンパレータ
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 基本動作
            1. 9.2.1.2.1.1 オーバードライブ
          2. 9.2.1.2.2 出力電圧およびロジック入力レベル
            1. 9.2.1.2.2.1 入力抵抗
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 シャント・レギュレータ / 基準電圧
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.2.2.1 出力 / カソード電圧の設定
          2. 9.2.2.2.2 総合精度
          3. 9.2.2.2.3 安定性
          4. 9.2.2.2.4 起動時間
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス命名規則
    2. 10.2 関連リンク
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ダイナミック・インピーダンス

ダイナミック・インピーダンスは、TL431 TL432 で定義されます。2 つの外付け抵抗を使用する場合 (図 6-13 を参照)、回路の総ダイナミック・インピーダンスは TL431 TL432 で求められ、TL431 TL432 とほぼ等しくなります。

デバイスの VKA は、ダイナミック・インピーダンスの影響を受けることがあります。VKA について、デバイスのテスト電流 Itest は、「電気的特性」で規定されています。Itest からの偏差により、出力 VKA に偏差が起きる可能性があります。図 7-4 に、ダイナミック・インピーダンスが VKA に与える影響を示します。

TL431 TL432 ダイナミック・インピーダンス図 7-4 ダイナミック・インピーダンス