JAJS443S August   2004  – May 2024 TL431 , TL431C , TL432

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  熱に関する情報
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  電気的特性、TL431C、TL432C
    6. 6.6  電気的特性、TL431I、TL432I
    7. 6.7  電気的特性、TL431Q、TL432Q
    8. 6.8  電気的特性、TL431AC、TL432AC
    9. 6.9  電気的特性、TL431AI、TL432AI
    10. 6.10 電気的特性、TL431AQ、TL432AQ
    11. 6.11 電気的特性、TL431BC、TL432BC
    12. 6.12 電気的特性、TL431BI、TL432BI
    13. 6.13 電気的特性、TL431BQ、TL432BQ
    14. 6.14 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 温度係数
    2. 7.2 ダイナミック・インピーダンス
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 開ループ (コンパレータ)
      2. 8.4.2 閉ループ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 基準電圧内蔵コンパレータ
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 基本動作
            1. 9.2.1.2.1.1 オーバードライブ
          2. 9.2.1.2.2 出力電圧およびロジック入力レベル
            1. 9.2.1.2.2.1 入力抵抗
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 シャント・レギュレータ / 基準電圧
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.2.2.1 出力 / カソード電圧の設定
          2. 9.2.2.2.2 総合精度
          3. 9.2.2.2.3 安定性
          4. 9.2.2.2.4 起動時間
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス命名規則
    2. 10.2 関連リンク
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ESD 定格

単位
V(ESD) 静電放電 人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠ピン(1) ±2000 V
デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 準拠 (2) ±1000
JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。必要な予防措置をとれば、HBM の ESD 耐圧が 500V 未満でも製造可能です。
JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。必要な予防措置をとれば、CDM の ESD 耐圧が 250V 未満でも製造可能です。