JAJS443S August   2004  – May 2024 TL431 , TL431C , TL432

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  熱に関する情報
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  電気的特性、TL431C、TL432C
    6. 6.6  電気的特性、TL431I、TL432I
    7. 6.7  電気的特性、TL431Q、TL432Q
    8. 6.8  電気的特性、TL431AC、TL432AC
    9. 6.9  電気的特性、TL431AI、TL432AI
    10. 6.10 電気的特性、TL431AQ、TL432AQ
    11. 6.11 電気的特性、TL431BC、TL432BC
    12. 6.12 電気的特性、TL431BI、TL432BI
    13. 6.13 電気的特性、TL431BQ、TL432BQ
    14. 6.14 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 温度係数
    2. 7.2 ダイナミック・インピーダンス
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 開ループ (コンパレータ)
      2. 8.4.2 閉ループ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 基準電圧内蔵コンパレータ
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 基本動作
            1. 9.2.1.2.1.1 オーバードライブ
          2. 9.2.1.2.2 出力電圧およびロジック入力レベル
            1. 9.2.1.2.2.1 入力抵抗
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 シャント・レギュレータ / 基準電圧
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.2.2.1 出力 / カソード電圧の設定
          2. 9.2.2.2.2 総合精度
          3. 9.2.2.2.3 安定性
          4. 9.2.2.2.4 起動時間
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス命名規則
    2. 10.2 関連リンク
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

(1) を参照
最小値 最大値 単位
VKA カソード電圧 Vref 36 V
IKA 連続カソード電流範囲 1 100 mA
TA 動作時周囲温度 TL43xxC 0 70
TL43xxI -40 85
TL43xxQ -40 125
最大消費電力は TJ(max)、θJA、TA の関数となります。最大許容消費電力と、許容される周囲温度との関係式は、PD = (TJ(max) - TA)/θJA です。絶対最大定格 TJ = 150℃での動作は、信頼性に影響を与える可能性があります。