JAJS639L April 2000 – June 2025 LM2670
PRODUCTION DATA
LM2670 を外部クロックで同期させる場合、直列の 100pf コンデンサ経由でクロックをピン 5 に接続し、1kΩ 抵抗をピン 5 のグランドとの間に接続することを推奨します。この RC ネットワークにより、クロックの各立ち上がりエッジに短い 100ns パルスが生成され、内部ランプ発振器がリセットされます。発振器のリセット時間は約 300 ns です。