JAJS639L April 2000 – June 2025 LM2670
PRODUCTION DATA
電源の入力電圧をピン 2 に接続します。負荷にエネルギーを供給するだけでなく、入力電圧は、LM2670 の内部回路にバイアスも供給されます。性能を保証するには、入力電圧を 8V ~ 40V の範囲内で動作させる必要があります。電源の性能を最大限に引き出すには、入力ピンを常にピン 2 の近くに配置した入力コンデンサでバイパスする必要があります。