JAJS639L April   2000  – June 2025 LM2670

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性 — 3.3V
    6. 5.6  電気的特性 — 5V
    7. 5.7  電気的特性 — 12V
    8. 5.8  電気的特性 — ADJ
    9. 5.9  電気的特性 - すべての出力電圧バージョン
    10. 5.10 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 スイッチ出力
      2. 6.3.2 入力
      3. 6.3.3 C 昇圧
      4. 6.3.4 グランド
      5. 6.3.5 SYNC
      6. 6.3.6 帰還
      7. 6.3.7 オン / オフ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 設計上の考慮事項
      2. 7.1.2 インダクタ
      3. 7.1.3 出力コンデンサ
      4. 7.1.4 入力コンデンサ
      5. 7.1.5 キャッチ ダイオード
      6. 7.1.6 昇圧コンデンサ
      7. 7.1.7 部品の同期
      8. 7.1.8 補足アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 すべての出力電圧バージョンの代表的なアプリケーション
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 コンデンサ選択ガイド
          2. 7.2.1.2.2 インダクタ選択ガイド
          3. 7.2.1.2.3 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 固定出力電圧アプリケーション
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.2.2.1 コンデンサ選択ガイド
      3. 7.2.3 可変出力電圧アプリケーション
        1. 7.2.3.1 設計要件
        2. 7.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.3.2.1 コンデンサ選択ガイド
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 8.1.2 開発サポート
        1. 8.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 DAP (VSON パッケージ)

キャッチ ダイオード

LM2670 のパワー スイッチがオフになると、インダクタを流れる電流が流れ続けます。この電流の経路は、スイッチ出力とグランドの間に接続されたダイオードを経由します。この順方向バイアス ダイオードは、スイッチ出力をグランドより低い電圧にクランプします。この負電圧は -1V よりも高くする必要があるため、電圧降下 (特に高電流レベルの場合) のショットキー ダイオードを推奨します。電源全体の総合的な効率は、出力キャッチ ダイオードでの電力損失の影響を大きく受けます。キャッチ ダイオードを流れる平均電流は、スイッチのデューティ サイクル (D) に依存し、負荷電流時間 (1-D) に等しくなります。実際のアプリケーションで必要とされるよりもはるかに大きい定格電流のダイオードを使用することで、ダイオードの電圧降下と電力損失を最小限に抑えることができます。

スイッチのオン時間中は、入力電圧によってダイオードが逆バイアスされます。ダイオードの逆電圧定格は、最大入力電圧の最低でも 1.3 倍以上にする必要があります。