JAJS711Y July   2000  – January 2026 LM3478

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 過電圧保護
      2. 6.3.2 スロープ補償ランプ
      3. 6.3.3 周波数調整/シャットダウン
      4. 6.3.4 短絡保護
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 一般的な高効率昇圧 (ブースト) コンバータ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1  WEBENCH ツールによるカスタム設計
          2. 7.2.1.2.2  パワー インダクタの選択
          3. 7.2.1.2.3  出力電圧の設定
          4. 7.2.1.2.4  電流制限の設定
          5. 7.2.1.2.5  外部スロープ補償を使用した電流制限
          6. 7.2.1.2.6  パワー ダイオードの選択
          7. 7.2.1.2.7  パワー MOSFET の選択
          8. 7.2.1.2.8  入力コンデンサの選択
          9. 7.2.1.2.9  出力コンデンサの選択
          10. 7.2.1.2.10 補償
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 代表的な SEPIC コンバータ
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.2.2.1 パワー MOSFET の選択
          2. 7.2.2.2.2 パワー ダイオードの選択
          3. 7.2.2.2.3 インダクタ L1 および L2 の選択
          4. 7.2.2.2.4 センス抵抗の選択
          5. 7.2.2.2.5 SEPIC コンデンサの選択
          6. 7.2.2.2.6 入力コンデンサの選択
          7. 7.2.2.2.7 出力コンデンサの選択
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 WEBENCH ツールによるカスタム設計
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 ドキュメントのサポート
      1. 8.4.1 関連資料
    5. 8.5 サポート・リソース
    6. 8.6 商標
    7. 8.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 8.8 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

LM3478は、スイッチング レギュレータ用の多用途ローサイドNチャネルMOFFETコントローラです。昇圧、フライバック、SEPIC など、ローサイド MOSFET の必要な回路に適しています。さらに、LM3478 はきわめて高いスイッチング周波数で動作できるので、ソリューションサイズを低減することができます。LM3478 のスイッチング周波数は、1 個の外付け抵抗を使用することにより、100kHz ~ 1MHz の任意の値に調整できます。電流モード制御を使うと、サイクルごとの電流制限が可能になることに加え、優れた帯域幅と過渡応答が得られます。出力電流は、1 個の外付け抵抗で設定できます。

LM3478 にはサーマル シャットダウン、短絡保護、過電圧保護などの機能が組み込まれています。省電力シャットダウン モードにより、5µA への合計消費電流が低減され、電源シーケンスが可能になります。内部ソフトスタートにより、スタートアップ時の突入電流が制限されます。

製品情報
部品番号 パッケージ (1) 本体サイズ (公称)
LM3478 SOIC (8) 4.90mm x 3.91mm
VSSOP (8) 3.00mm x 3.00mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
LM3478 一般的な高効率昇圧 (ブースト) コンバータ一般的な高効率昇圧 (ブースト) コンバータ