JAJS711Y July 2000 – January 2026 LM3478
PRODUCTION DATA
特に記述のない限り、VIN = 12V、TJ = 25℃。
図 5-1 IQ と電源電圧の関係 (シャットダウン)
図 5-3 ISupply と VIN との関係 (スイッチング)
図 5-5 周波数と温度との関係
図 5-7 電流検出スレッショルドと入力電圧との関係
図 5-9 効率と負荷電流との関係 (3.3V 入力および 12V 出力)
図 5-11 効率と負荷電流との関係 (9V 入力および 12V 出力)
図 5-13 エラーアンプのゲイン
図 5-15 COMP ピンソース電流と温度との関係
図 5-17 補償ランプと補償抵抗との関係
図 5-19 デューティサイクルと電流検出電圧との関係
図 5-4 スイッチング周波数と RFA との関係
図 5-6 駆動電圧と入力電圧との関係
図 5-8 COMP ピンの電圧と負荷電流との関係
図 5-10 効率と負荷電流との関係 (5V 入力および 12V 出力)
図 5-12 効率と負荷電流との関係 (3.3V 入力および 5V 出力)
図 5-14 エラーアンプの位相
図 5-16 短絡検出電圧と入力電圧との関係
図 5-18 シャットダウンスレッショルドのヒステリシスと温度との関係