JAJS711Y July   2000  – January 2026 LM3478

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 過電圧保護
      2. 6.3.2 スロープ補償ランプ
      3. 6.3.3 周波数調整/シャットダウン
      4. 6.3.4 短絡保護
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 一般的な高効率昇圧 (ブースト) コンバータ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1  WEBENCH ツールによるカスタム設計
          2. 7.2.1.2.2  パワー インダクタの選択
          3. 7.2.1.2.3  出力電圧の設定
          4. 7.2.1.2.4  電流制限の設定
          5. 7.2.1.2.5  外部スロープ補償を使用した電流制限
          6. 7.2.1.2.6  パワー ダイオードの選択
          7. 7.2.1.2.7  パワー MOSFET の選択
          8. 7.2.1.2.8  入力コンデンサの選択
          9. 7.2.1.2.9  出力コンデンサの選択
          10. 7.2.1.2.10 補償
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 代表的な SEPIC コンバータ
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.2.2.1 パワー MOSFET の選択
          2. 7.2.2.2.2 パワー ダイオードの選択
          3. 7.2.2.2.3 インダクタ L1 および L2 の選択
          4. 7.2.2.2.4 センス抵抗の選択
          5. 7.2.2.2.5 SEPIC コンデンサの選択
          6. 7.2.2.2.6 入力コンデンサの選択
          7. 7.2.2.2.7 出力コンデンサの選択
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 WEBENCH ツールによるカスタム設計
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 ドキュメントのサポート
      1. 8.4.1 関連資料
    5. 8.5 サポート・リソース
    6. 8.6 商標
    7. 8.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 8.8 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
WEBENCH ツールによるカスタム設計

ここをクリックすると、WEBENCH® Power Designer により、LM3478 デバイスを使用するカスタム設計を作成できます。

  1. 最初に、VIN、VOUT、IOUT の要件を入力します。
  2. オプティマイザのダイヤルを使用して、効率、占有面積、コストなどの主要なパラメータについて設計を最適化し、この設計と、 テキサス・インスツルメンツによる他の可能なソリューションとを比較します。
  3. WEBENCH Power Designer では、カスタマイズされた回路図と部品リストを、リアルタイムの価格や部品の在庫情報と併せて参照できます。
  4. ほとんどの場合、以下の内容も可能となります:
    • 電気的なシミュレーションを実行し、重要な波形と回路の性能を確認する
    • 熱シミュレーションを実行し、基板の熱性能を把握する。
    • カスタマイズされた回路図やレイアウトを、一般的な CAD フォーマットでエクスポートする。
    • 設計のレポートを PDF で印刷し、同僚と設計を共有する。
  5. WEBENCH ツールの詳細は、www.ti.com/ja-jp/webench でご覧になれます。