JAJS911J August   1999  – December 2025 LM7301

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:2.7V ~ 32V DC
    6. 5.6  電気的特性:AC
    7. 5.7  電気的特性:30-V DC
    8. 5.8  代表的特性
    9. 5.9  古いダイと新しいダイの比較
    10. 5.10 スルーレート
  7. 6 電源に関する推奨事項
  8. 7 レイアウト
    1. 7.1 レイアウトのガイドライン
    2. 7.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 サポート・リソース
    2. 8.2 商標
    3. 8.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 8.4 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

LM7301 は、幅広い用途で高い性能を実現します。LM7301には、レール ツー レールより大きな入力範囲、レール ツー レール出力スイング、大きな容量性負荷の駆動能力、低い歪みといった特長があります。

このデバイスは、わずか 0.56mA の供給電流で このデバイスの 4.5Mhz のゲイン帯域幅が、大電力のデバイスではバッテリの消耗が激しくて使用できないような、新しいポータブル 用途をサポートできます。

LM7301 は、両方の電源レールを超える電圧で駆動できるため、同相電圧範囲を超える心配はありません。レール ツー レール出力スイングにより、出力において最大のダイナミック レンジが得られます。低い電源電圧で動作する場合、このことは特に重要です。

LM7301 は 2.7V ~ 32V の電源で動作するため、低消費電力システムの非常に広範な用途に適しています。

アンプを信号源のすぐそばに配置すると、基板サイズが小さくなり、信号配線が簡素化されます。LM7301 は薄型の PCMCIA カードに簡単に接続できます。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)本体サイズ (公称)
LM7301SOIC (8)4.90mm × 3.91mm
SOT-23 (5)2.90mm × 1.60mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
LM7301 機能ブロック図機能ブロック図