JAJS911J August   1999  – December 2025 LM7301

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:2.7V ~ 32V DC
    6. 5.6  電気的特性:AC
    7. 5.7  電気的特性:30-V DC
    8. 5.8  代表的特性
    9. 5.9  古いダイと新しいダイの比較
    10. 5.10 スルーレート
  7. 6 電源に関する推奨事項
  8. 7 レイアウト
    1. 7.1 レイアウトのガイドライン
    2. 7.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 サポート・リソース
    2. 8.2 商標
    3. 8.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 8.4 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性:2.7V ~ 32V DC

特に指定のない限り、制限値が温度の上限で適用されると指摘されている場合を除き、すべての制限値は TA = 25°C、V+ = 5V、V− = 0V、VCM = VO = V+/2 および RL > 1MΩ ~ V+/2 について保証されています。(1)(1)(1)
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
VOS入力オフセット電圧TA = 25℃0.036mV
TA = TJ8
TCVOS入力オフセット電圧の平均ドリフトTA = TJ2μV/℃
IB入力バイアス電流VCM = 0VTA = 25℃0.01200nA
TA = TJ250
VCM = 5VTA = 25℃0.01-75
TA = TJ-85
IOS入力オフセット電流VCM = 0VTA = 25℃0.0170nA
TA = TJ80
VCM = 5VTA = 25℃0.0155
TA = TJ65
RIN入力抵抗、CM0V ≦ VCM ≦ 5V540GΩ
CMRR同相除去比0V ≦ VCM ≦ 5VTA = 25℃7088dB
TA = TJ67
0V ≦ VCM ≦ 3.5V93
PSRR電源除去比2.7V ≤ V+ ≤ 30VTA = 25℃87104dB
TA = TJ84
VCM入力同相電圧範囲CMRR ≧ 65dB5.1V
-0.1
AV大信号電圧ゲインRL = 10kΩ
VO = 4VPP
TA = 25℃1471V/mV
TA = TJ10
VO出力スイングRL = 10kΩTA = 25℃0.070.12V
4.93
TA = TJ4.880.15
4.85
RL = 2kΩTA = 25℃0.140.2
0.22
TA = TJ4.804.87
4.78
ISC出力短絡電流ソースTA = 25℃875mA
TA = TJ5.5
シンクTA = 25℃675
TA = TJ5
IS電源電流TA = 25℃0.561.1mA
TA = TJ1.24