JAJS911J August 1999 – December 2025 LM7301
PRODUCTION DATA
デバイスで最高の動作性能を実現するため、TI は、以下のような優れたプリント基板 (PCB) レイアウト手法を推奨しています。低損失の 0.1µF バイパス コンデンサは、各電源ピンとアースの間に直接接続し、本デバイスにできる限り近づけて配置します。単一電源用途の場合は、V+ からアースに対して 1 つのシングル バイパス コンデンサを接続します。