JAJS911J August   1999  – December 2025 LM7301

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:2.7V ~ 32V DC
    6. 5.6  電気的特性:AC
    7. 5.7  電気的特性:30-V DC
    8. 5.8  代表的特性
    9. 5.9  古いダイと新しいダイの比較
    10. 5.10 スルーレート
  7. 6 電源に関する推奨事項
  8. 7 レイアウト
    1. 7.1 レイアウトのガイドライン
    2. 7.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 サポート・リソース
    2. 8.2 商標
    3. 8.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 8.4 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性:AC

TA = 25°C、V+ = 2.2 V~30 V、V− = 0 V、VCM = VO = V+/2、および RL > 1MΩ ~ V+/2(1)
パラメータテスト条件標準値(1)単位
SRスルーレート(1)VS = ±6 V での ±4-V ステップ21V/μs
GBWゲイン帯域幅積f = 100kHz、RL = 10kΩ4MHz
en入力換算電圧ノイズf = 1kHz36nV/√Hz
in入力換算電流ノイズf = 1kHz0.24pA/√Hz
T.H.D.全高調波歪f = 10kHz0.006%
詳細については、セクション 5.10 を参照してください。