JAJSCN3B November 2016 – March 2025 CDCLVP111-SP
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEE | 内部消費電流 | 電流の絶対値 | -55°C、25°C、125°C | 30 | 85 | mA | |
| ICC | 出力および内部消費電流 | すべての出力は、50Ω でV CC - 2V に終端します。 | -55℃、25℃ | 385 | mA | ||
| 125°C | 405 | ||||||
| IIN | 入力電流 | プルアップおよびプルダウン抵抗を含む。 V IH = VCC、VIL = VCC - 2V | -55°C、25°C、125°C | -150 | 150 | μA | |
| VBB | 内部で生成されるバイアス電圧 | V EE = -3V ~ -3.8V の場合、IBB =–0.2mA | -55°C、25°C、125°C | -1.45 | -1.3 | -1.125 | V |
| V EE = –2.375V ~ -2.75V、IBB =–0.2mA | -55°C、25°C、125°C | -1.3 | -1.25 | -1.1 | |||
| VIH | High レベル入力電圧 (CLK_SEL) | -55°C、25°C、125°C | -1.165 | -0.88 | V | ||
| VIL | Low レベル入力電圧(CLK_SEL) | -55°C、25°C、125°C | -1.81 | -1.475 | V | ||
| VID | 入力振幅(CLKn、CLKn) | 入力差、(1)を参照、![]() | -55°C、25°C、125°C | 0.5 | 1.3 | V | |
| VCM | 同相電圧(CLKn、CLKn) | VEEに対するDCオフセット | -55°C、25°C、125°C | VEE + 1 | -0.3 | V | |
| VOH | 高レベル出力電圧 | IOH = -21mA | -55°C | -1.26 | -0.85 | V | |
| 25°C | -1.2 | -0.85 | |||||
| 125°C | -1.15 | -0.8 | |||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = -5mA | 25°C | -1.85 | -1.425 | V | |
| -55℃、125℃ | -1.85 | -1.25 | |||||
| VOD | 差動出力電圧スイング | 50 Ω でVCC - 2Vに終端、図 5-4を参照してください | -55°C、25°C、125°C | 350 | mV | ||