JAJSCN3B November 2016 – March 2025 CDCLVP111-SP
PRODUCTION DATA
図 7-1 に示す CDCLVP111-SP は、バックプレーンからの 156.25MHz LVPECL クロックまたは 156.25MHz LVCMOS 2.5V のセカンダリ発振器の 2 つの入力から選択できるように設定されています。図に示すように、どちらの信号も希望のデバイスにファンアウトできます。
この構成例では、以下の特性を持つライン カード アプリケーションの 4 つの LVPECL レシーバを駆動します。