JAJSCY4D December 2016 – December 2023 DAC38RF80 , DAC38RF83 , DAC38RF84 , DAC38RF85 , DAC38RF90 , DAC38RF93
PRODUCTION DATA
DAC38RFxxは高性能、デュアル/シングル チャネル、14ビット、9GSPS、RFサンプリングのデジタル/アナログ コンバータ(DAC)のファミリで、0~4.5GHzの広帯域の信号を合成できます。DAC38RFxxファミリはダイナミック レンジが広いため、ワイヤレス基地局やレーダー用の3G/4G信号など、広範なアプリケーション用の信号を生成できます。
このデバイスには低消費電力のJESD204Bインターフェイスが搭載され、8つまでのレーンで最大12.5Gbpsのビット速度をサポートするため、チャネルごとに1.25GSPSの複素数データを入力できます。DAC38RFxxにはチャネルごとに2つのデジタル アップ コンバータが搭載されており、複数の補間レート オプションを選択できます。独立した、柔軟な周波数を選択できるNCOを持つ、デジタル直交変調器が利用可能で、マルチ バンドの動作に対応できます。オプションの低ジッタ PLL/VCO により、低い周波数の基準クロックを使用できるため、DAC サンプリング クロックの生成が簡単になります。
部品番号(1)(2) | 出力タイプ | チャネル数 |
---|---|---|
DAC38RF83 | 差動 | 2 |
DAC38RF93 | 2 | |
DAC38RF85 | 1 | |
DAC38RF80 | シングル エンド | 2 |
DAC38RF90 | 2 | |
DAC38RF84 | 1 |