JAJSD52C March 2017 – June 2025 OPT3001-Q1
PRODUCTION DATA
このレジスタは、デバイスを一意に識別するのにも役立ちます。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| DID15 | DID14 | DID13 | DID12 | DID11 | DID10 | DID9 | DID8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DID7 | DID6 | DID5 | DID4 | DID3 | DID2 | DID1 | DID0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 凡例:R = 読み取り専用 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:0 | DID[15:0] | R | 3001h | デバイス ID。 デバイス ID は 3001h です。 |