JAJSDY6E September 2017 – April 2024 DS90UB953-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VDD (VDDD、VDDDRV、VDDPLL) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| オープン ドレイン電圧 | I2C_SDA、I2C_SCL = V(I2C) | 1.71 | 3.6 | V | |
| 自由気流での動作温度 (TA) | -40 | 25 | 105 | ℃ | |
| 温度低下終了温度 (Ts = 開始温度)(3) |
10°C < TS ≤ 105°C |
-10 | ℃ | ||
| 温度低下終了温度 (Ts = 開始温度)(3) | Ts ≤ 10°C | Ts-20 | ℃ | ||
| MIPI データ レート (CSI-2 レーンごと) | 80 | 832 | Mbps | ||
| 基準クロック周波数 | 25 | 104 | MHz | ||
| ローカル I2C 周波数 (fI2C) | 1 | MHz | |||
| 電源ノイズ(4) | VDD (VDDD、VDDDRV、VDDPLL) | 25 | mVp-p | ||
| DOUT+ と DOUT- 間の差動電源ノイズ (PSR) | f = 10 kHz~50MHz (同軸モードのみ) |
25 | mVp-p | ||
| f = 30Hz、10~90% の立ち上がり/立ち下がり時間 > 100μs (同軸モードのみ) |
25 | mVp-p | |||
| 非同期モード (tJIT) の入力クロック ジッタ | CLKIN | 0.05 | UI_CLK_IN(2) | ||
| バック チャネル入力ジッタ (tJIT-BC) | DOUT+、DOUT- | 0.4 | UI_BC(1) | ||