JAJSDY6E September 2017 – April 2024 DS90UB953-Q1
PRODUCTION DATA
| ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:1 | BCC_WD_TIMER | R/W | 0x7F | BCC_WD_TIMER は、双方向制御チャネルのウォッチドッグ タイムアウト値を 2ms 単位で設定します。このフィールドは 0 には設定できません。ウォッチドッグ タイマを使うと、設定された時間内に制御チャネル トランザクションが完了しなかった場合に制御チャネル トランザクションを終了させることができます。 |
| 0 | BCC_WD_TIMER_ DISABLE | R/W | 0x0 | 双方向制御チャネル ウォッチドッグ タイマの無効化。 1:BCC ウォッチドッグ タイマ動作を無効化 0:BCC ウォッチドッグ タイマ動作を有効化 |