JAJSDY6E September 2017 – April 2024 DS90UB953-Q1
PRODUCTION DATA
| ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
| 6:4 | SENSE_V1_HI | R/W | 0x6 | GPIO1/V1 センサの上限。GPIO1 が電圧センサとして構成されているとき、測定電圧が SENSE_V1_HI を上回ると、SENSOR_STATUS レジスタの V1_SENSOR_HI アラームがトリガされます。最大読み取り値は、VOLTAGE_SENSOR_V1_MAX から読み出すことができます。 |
| 3 | RESERVED | R/W | 0x0 | 予約済み。 |
| 2:0 | SENSE_V1_LO | R/W | 0x2 | GPIO1/V1 センサの下限。GPIO1 が電圧センサとして構成されているとき、測定電圧が SENSE_V1_LO を下回ると、 SENSOR_STATUS レジスタの V1_SENSOR_LOW アラームがトリガされます。最小読み取り値は、VOLTAGE_SENSOR_V1_MIN から読み出すことができます。 |