JAJSEE3D January 2018 – January 2021 MSP430FR2422
PRODUCTION DATA
MSP430FR2422 は、TI の最も低コストのセンシングおよび測定アプリケーション向け MCU ファミリである MSP430™ バリュー・ライン・マイクロコントローラ (MCU) ポートフォリオの製品です。MSP430FR2422 MCU には、8KB の不揮発性メモリと、8 チャネルの 10 ビット ADC が内蔵されています。アーキテクチャ、FRAM、内蔵ペリフェラルと、広範な低消費電力モードの組み合わせにより、携帯用のバッテリ駆動センシング・アプリケーションのバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。16 ピンの TSSOP または 20 ピンの VQFN パッケージで供給されます。
MSP430 超低消費電力 FRAM マイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込み FRAM と包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上とエネルギー消費量削減を同時に実現できます。FRAM テクノロジは、RAM の低エネルギーでの高速書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性を併せ持つものです。
MSP430FR2422 MCU は、大規模なハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルによって設計を迅速に開始できます。開発キットには、MSP-TS430RHL20 20 ピン・ターゲット開発ボードが含まれています。また、TI は無償の MSP430Ware™ ソフトウェアも提供しており、Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド・バージョンを利用できます。MSP430 MCU には、広範囲のオンライン資料、トレーニング、および E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートも用意されています。
モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx family User's Guide』(英語) を参照してください。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ(2) |
---|---|---|
MSP430FR2422IPW16 | TSSOP (16) | 5mm × 4.4mm |
MSP430FR2422IRHL | VQFN (20) | 4.5mm × 3.5mm |
電気的な過剰ストレスや、データやコード・メモリの不安定化を防止するため、デバイス・レベルの ESD 仕様に従って、システム・レベルの ESD 保護を適用する必要があります。詳細については、『MSP430™ System-Level ESD Considerations』(英語) を参照してください。