JAJSEV0G july 2016 – august 2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF
PRODUCTION DATA
DP83822 は、過酷な産業用環境に設計された、極めて堅牢で低消費電力のシングル・ポート 10/100Mbps イーサネット PHY です。DP83822 には、標準のツイストペア・ケーブルを介してデータを送受信したり、外部の光ファイバ・トランシーバに接続するために必要なすべての物理層機能が搭載されています。さらに、DP83822 は、標準の MII、RMII、RGMII インターフェイスを介して MAC に接続できる柔軟性を提供します。
DP83822 には、ケーブル診断ツール、組み込みセルフテスト、ループバック機能が内蔵されており、簡単に使用できます。本デバイスは、高速リンクダウン検出機能付きの複数の産業用フィールドバス、および強制モードの Auto-MDIX をサポートします。
DP83822 は、優れた、かつ堅牢な手法により、EEE、WoL、その他プログラム可能な省エネ・モードを使用して消費電力を削減します。
DP83822 は、豊富な機能を持ち、ピンごとにアップグレード可能な、TLK105、TLK106、TLK105L、TLK106L 10/100Mbps イーサネット PHY 向けのオプションです。
DP83822 は、32 ピン、5.00mm × 5.00mm の VQFN パッケージで供給されます。
| 部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| DP83822HF | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |
| DP83822H | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |
| DP83822IF | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |
| DP83822I | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |
概略回路図