JAJSFH3F December 2017 – August 2026 ISO1042
PRODUCTION DATA
デバイスの接合部温度がサーマル シャットダウン スレッショルド TTSD を超えると、デバイスは CAN ドライバ回路をオフにし、TXD からバスへの伝送パスをブロックします。サーマル シャットダウン時、CAN バス端末は劣勢レベルにバイアスされ、レシーバから RXD へのパスは動作を継続します。接合部温度が、デバイスのサーマル シャットダウン温度 (TTSD) よりもサーマル シャットダウン ヒステリシス温度 (TTSD_HYST) 以上低下すると、シャットダウン状態はクリアされます。