JAJSFH3F December   2017  – August 2026 ISO1042

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  過渡耐性
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  電力定格
    7. 5.7  絶縁仕様
    8. 5.8  安全関連認証
    9. 5.9  安全限界値
    10. 5.10 電気的特性 - DC 仕様
    11. 5.11 スイッチング特性
    12. 5.12 絶縁特性曲線
    13. 5.13 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 テスト回路
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 CAN バスの状態
      2. 7.3.2 デジタル入力および出力:TXD (入力) および RXD (出力)
      3. 7.3.3 保護機能
        1. 7.3.3.1 TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
        2. 7.3.3.2 サーマル シャットダウン (TSD)
        3. 7.3.3.3 低電圧ロックアウトとデフォルト状態
        4. 7.3.3.4 フローティング ピン
        5. 7.3.3.5 電源オフのデバイス
        6. 7.3.3.6 CAN バスの短絡電流制限
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 バスの負荷、長さ、ノード数
        2. 8.2.2.2 CAN の終端
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
        1. 8.2.3.1 絶縁寿命
    3. 8.3 DeviceNet アプリケーション
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 PCB 材料
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

特長

  • ISO 11898-2:2016 の物理層規格に適合
  • 最大 1Mbps の Classic CAN、最大 5Mbps の FD (フレキシブル データレート) に対応
  • Low ループ遅延:152ns
  • 保護機能
    • DC バス障害保護電圧:±70V
    • バス ピンの HBM ESD 耐性:±16kV
    • ドライバ優先タイムアウト (TXD DTO)
    • VCC1 および VCC2 の低電圧保護機能
  • 同相モード電圧範囲:±30V
  • 電源オフ時に理想的なパッシブかつハイインピーダンスになるバス端子
  • 高 CMTI:100kV/µs
  • VCC1 電圧範囲:1.71V ~ 5.5V
    • CAN コントローラとの 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V ロジック インターフェイスをサポート
  • VCC2 電圧範囲:4.5V ~ 5.5V
  • 堅牢な電磁環境適合性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • 周囲温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 16-SOIC および 8-SOIC パッケージ オプション
  • 車載用バージョンを利用可能:ISO1042-Q1
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した 7071VPK VIOTM および 1500VPK VIORM (強化絶縁型 / 基本絶縁型)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
    • GB 4943.1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 および IEC 61010-1 認証
    • CQC、TUV、CSA 認証