JAJSFH3F December   2017  – August 2026 ISO1042

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  過渡耐性
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  電力定格
    7. 5.7  絶縁仕様
    8. 5.8  安全関連認証
    9. 5.9  安全限界値
    10. 5.10 電気的特性 - DC 仕様
    11. 5.11 スイッチング特性
    12. 5.12 絶縁特性曲線
    13. 5.13 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 テスト回路
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 CAN バスの状態
      2. 7.3.2 デジタル入力および出力:TXD (入力) および RXD (出力)
      3. 7.3.3 保護機能
        1. 7.3.3.1 TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
        2. 7.3.3.2 サーマル シャットダウン (TSD)
        3. 7.3.3.3 低電圧ロックアウトとデフォルト状態
        4. 7.3.3.4 フローティング ピン
        5. 7.3.3.5 電源オフのデバイス
        6. 7.3.3.6 CAN バスの短絡電流制限
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 バスの負荷、長さ、ノード数
        2. 8.2.2.2 CAN の終端
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
        1. 8.2.3.1 絶縁寿命
    3. 8.3 DeviceNet アプリケーション
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 PCB 材料
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

CAN バスの短絡電流制限

このデバイスには、CAN バス ラインで短絡フォルト条件が発生したときに短絡電流を制限する保護機能が 2 つあります。1 つ目の保護機能はドライバ電流制限 (ドミナント状態とリセッシブ状態の両方) です。2 つ目の保護機能は TXD ドミナント状態タイムアウトで、これはシステム障害時にドミナント状態の過大な短絡電流が持続するのを防ぎます。CAN 通信中、バスはドミナント状態とリセッシブ状態の間で切り替わります。したがって、短絡電流は、各状態の瞬間電流または 2 つの状態の平均電流と見なせます。終端抵抗と同相チョーク定格において、システム電流 (電源) と電力を考慮する場合、平均短絡電流を使用します。ドミナント・ビットとリセッシブ・ビットの比率は、CAN フレーム内のデータと、特定の時点にリセッシブまたはドミナントのいずれかを強制するプロトコルおよび PHY の以下の要因によって決定されます。

  • 設定ビットを持つ制御フィールド
  • ビット スタッフィング
  • フレーム間のスペース
  • TXD ドミナント タイムアウト (フォルト ケースの制限)

これらの要因により、データ フィールドにドミナント ビットが高い割合で含まれている場合でも、バス上で最小限のリセッシブ時間が確保されます。バスの短絡電流は、リセッシブビットとドミナントビットの比率と、それぞれの短絡電流により異なります。式 2 を用いて、平均短絡電流を計算します。

式 2. IOS(AVG) = %Transmit × [(%REC_Bits × IOS(SS)_REC) + (%DOM_Bits × IOS(SS)_DOM)] + [%Receive × IOS(SS)_REC]

ここで、

  • IOS(AVG) は平均短絡電流です
  • % Transmit は、ノードが CAN メッセージを送信している割合です。
  • % Receive は、ノードが CAN メッセージを受信している割合です。
  • %REC_Bits は、送信された CAN メッセージ内のリセッシブ ビットの割合です。
  • %DOM_Bits は、送信された CAN メッセージ内のドミナントビットの割合です。
  • IOS(SS)_REC は、リセッシブ定常状態の短絡電流です
  • IOS(SS)_DOM は、ドミナント定常状態の短絡電流です
注:

終端抵抗やその他のネットワーク・コンポーネントの電力定格の大きさを決定するときは、短絡電流やネットワークで起こりうるフォルト・ケースを考慮してください。