JAJSFH3F December   2017  – August 2026 ISO1042

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  過渡耐性
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  電力定格
    7. 5.7  絶縁仕様
    8. 5.8  安全関連認証
    9. 5.9  安全限界値
    10. 5.10 電気的特性 - DC 仕様
    11. 5.11 スイッチング特性
    12. 5.12 絶縁特性曲線
    13. 5.13 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 テスト回路
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 CAN バスの状態
      2. 7.3.2 デジタル入力および出力:TXD (入力) および RXD (出力)
      3. 7.3.3 保護機能
        1. 7.3.3.1 TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
        2. 7.3.3.2 サーマル シャットダウン (TSD)
        3. 7.3.3.3 低電圧ロックアウトとデフォルト状態
        4. 7.3.3.4 フローティング ピン
        5. 7.3.3.5 電源オフのデバイス
        6. 7.3.3.6 CAN バスの短絡電流制限
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 バスの負荷、長さ、ノード数
        2. 8.2.2.2 CAN の終端
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
        1. 8.2.3.1 絶縁寿命
    3. 8.3 DeviceNet アプリケーション
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 PCB 材料
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

低電圧ロックアウトとデフォルト状態

電源ピンには低電圧検出機能があり、デバイスを保護またはデフォルト モードにして、VCC1 または VCC2 電源ピンの低電圧イベント時にバスを保護します。バス側電源 VCC2 が約 4V より低い場合、ISO1042 デバイスの電源シャットダウン回路はトランシーバをディセーブルにし、不安定な電源による誤送信を防ぎます。これが発生したときに VCC1 電源がまだアクティブである場合、レシーバ出力 (RXD) はデフォルトの HIGH (リセッシブ) 値になります。表 7-1 に、低電圧ロックアウトおよびフェイルセーフ動作を示します。

表 7-1 低電圧ロックアウトとデフォルト状態
VCC1VCC2デバイスの状態バス出力RXD
> UVVCC1> UVVCC2機能デバイスの状態および TXD あたりミラー・バス
<UVVCC1> UVVCC2保護リセッシブ不定
>UVVCC1< UVVCC2保護高インピーダンスリセッシブ (デフォルト High)
注:

低電圧状態が解消され、電源が有効なレベルに戻った後、デバイスは通常 300μs 以内に通常動作を再開します。