JAJSFO8C May   2018  – September 2025 BQ27Z561

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電源電流
    6. 5.6  内部 1.8V LDO (REG18)
    7. 5.7  I/O (PULS、INT)
    8. 5.8  チップ イネーブル (CE)
    9. 5.9  内部温度センサ
    10. 5.10 NTC サーミスタ測定のサポート
    11. 5.11 クーロン カウンタ (CC)
    12. 5.12 アナログ デジタル コンバータ (ADC)
    13. 5.13 内蔵発振器仕様
    14. 5.14 電圧リファレンス 1 (REF1)
    15. 5.15 電圧リファレンス 2 (REF2)
    16. 5.16 フラッシュ メモリ
    17. 5.17 I2C I/O
    18. 5.18 I2C のタイミング - 100kHz
    19. 5.19 I2C のタイミング - 400kHz
    20. 5.20 HDQ のタイミング
    21. 5.21 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  BQ27Z561 プロセッサ
      2. 6.3.2  バッテリ パラメータの測定値
        1. 6.3.2.1 クーロン カウンタ (CC)
        2. 6.3.2.2 CC デジタルフィルタ
        3. 6.3.2.3 ADC マルチプレクサ
        4. 6.3.2.4 A/D コンバータ (ADC)
        5. 6.3.2.5 内部温度センサ
        6. 6.3.2.6 外部温度センサのサポート
      3. 6.3.3  電源制御
      4. 6.3.4  バス通信インターフェイス
      5. 6.3.5  低周波発振器
      6. 6.3.6  高周波発振器
      7. 6.3.7  1.8V 低ドロップアウト レギュレータ
      8. 6.3.8  内部基準電圧
      9. 6.3.9  バッテリ残量計
      10. 6.3.10 充電制御機能
      11. 6.3.11 認証
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 寿命に関する記録機能
      2. 6.4.2 構成
        1. 6.4.2.1 クーロン カウント
        2. 6.4.2.2 セルの電圧測定
        3. 6.4.2.3 自動キャリブレーション
        4. 6.4.2.4 温度測定
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件 (デフォルト)
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 設計パラメータの変更
      3. 7.2.3 キャリブレーション手順
      4. 7.2.4 残量計データの更新
        1. 7.2.4.1 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源要件
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 最小 1mΩ のハイサイドおよびローサイド電流検出抵抗をサポートします
  • SHA-256 認証レスポンダによるバッテリ パックのセキュリティ強化
  • 2 つの独立した ADC
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 入力オフセット誤差を持つ高精度クーロンカウンタ:1µV (標準値)
  • 低電圧範囲:2V
  • パック側の残量測定をサポートします
  • 広範囲の電流アプリケーション:1mA ~ > 5A
  • アクティブ ハイまたはロー割り込みピン
  • 低消費電力モード (一般的なバッテリ パックの動作範囲の条件)
    • スリープ モード (標準値):< 11μA
    • ディープ スリープ モード (標準値):< 9μA
    • オフ モード (標準値):< 1.9μA
  • 内部および外部温度検出機能
  • 400kHz の I2C バス通信インターフェイスによる高速なプログラミングとデータ アクセス
  • ホストとの通信用の HDQ 一線式
  • 小型の 12-ピン DSBGA パッケージ (YPH)