JAJSFO8C May   2018  – September 2025 BQ27Z561

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電源電流
    6. 5.6  内部 1.8V LDO (REG18)
    7. 5.7  I/O (PULS、INT)
    8. 5.8  チップ イネーブル (CE)
    9. 5.9  内部温度センサ
    10. 5.10 NTC サーミスタ測定のサポート
    11. 5.11 クーロン カウンタ (CC)
    12. 5.12 アナログ デジタル コンバータ (ADC)
    13. 5.13 内蔵発振器仕様
    14. 5.14 電圧リファレンス 1 (REF1)
    15. 5.15 電圧リファレンス 2 (REF2)
    16. 5.16 フラッシュ メモリ
    17. 5.17 I2C I/O
    18. 5.18 I2C のタイミング - 100kHz
    19. 5.19 I2C のタイミング - 400kHz
    20. 5.20 HDQ のタイミング
    21. 5.21 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  BQ27Z561 プロセッサ
      2. 6.3.2  バッテリ パラメータの測定値
        1. 6.3.2.1 クーロン カウンタ (CC)
        2. 6.3.2.2 CC デジタルフィルタ
        3. 6.3.2.3 ADC マルチプレクサ
        4. 6.3.2.4 A/D コンバータ (ADC)
        5. 6.3.2.5 内部温度センサ
        6. 6.3.2.6 外部温度センサのサポート
      3. 6.3.3  電源制御
      4. 6.3.4  バス通信インターフェイス
      5. 6.3.5  低周波発振器
      6. 6.3.6  高周波発振器
      7. 6.3.7  1.8V 低ドロップアウト レギュレータ
      8. 6.3.8  内部基準電圧
      9. 6.3.9  バッテリ残量計
      10. 6.3.10 充電制御機能
      11. 6.3.11 認証
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 寿命に関する記録機能
      2. 6.4.2 構成
        1. 6.4.2.1 クーロン カウント
        2. 6.4.2.2 セルの電圧測定
        3. 6.4.2.3 自動キャリブレーション
        4. 6.4.2.4 温度測定
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件 (デフォルト)
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 設計パラメータの変更
      3. 7.2.3 キャリブレーション手順
      4. 7.2.4 残量計データの更新
        1. 7.2.4.1 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源要件
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

レイアウトのガイドライン

  • センス抵抗でのケルビン接続の品質は重要です。温度による電流測定ドリフトを最小限に抑えるため、センス抵抗の温度係数を 50ppm 以下にする必要があります。センス抵抗の値は、BQ27Z561 ガスゲージで許容できる過電流および短絡範囲に対応するように選択してください。短絡時に BQ27Z561 VSS ノードに発生する負電圧を最小限に抑えるよう、可能な限り小さい値を選択してください。このピンの絶対最小値は -0.3V です。適切なケルビン検出が確立される限り、並列抵抗を使用します。このデバイスは、1mΩ から 3mΩ への検出抵抗をサポートするよう設計されています。
  • BAT_SNS をバッテリの正の接続に直接接続します。BAT_SNS が BAT ピンとパスを共有していないことを確認します。
  • ガスゲージ回路に関しては、差動ローパスフィルタと I2C 通信の部品の配置とレイアウトに関して、注意する必要があります。
  • BQ27Z561 バッテリ残量計は、電流測定に積分型デルタ シグマ ADC を使用します。デバイスの SRP および SRN 入力へ、センス抵抗から 100Ω の抵抗を追加します。SRP と SRN 入力との間に、0.1μF のフィルタリング コンデンサを配置します。回路で必要な場合は、0.1µF フィルタ コンデンサを追加して、各センス入力ピンからグランドに向かって追加のノイズ フィルタリングを実現します。フィルタ回路の部品はすべて、各デバイス ピンのできるだけ近くに配置します。センス抵抗からのトレースは、フィルタ回路と並列に配線します。フィルタ回路の周囲にグランド プレーンを追加すると、ノイズ耐性を高めることができます。
  • BQ27Z561 には、内部的に補償された LDO が内蔵されており、外付けのデカップリング コンデンサは必要ありません。
  • I2C クロックとデータ ピンには高電圧 ESD 保護回路が内蔵されていますが、ツェナー ダイオードと直列抵抗を追加すると、より堅牢な ESD 性能が得られます。I2C クロックおよびデータ ラインは、内部プルダウンを備えています。ガスゲージが両方のラインが低いことを検出すると (パックの取り外し時など)、デバイスは自動オフセット キャリブレーションを実行し、その後電力節約のためにスリープ モードに移行します。