JAJSFP9C July 2018 – August 2025 DAC61416 , DAC71416 , DAC81416
PRODUCTION DATA
DACx1416 の各出力チャネルは、R-2R ラダー アーキテクチャと、その後段に配置されたレール ツー レール動作が可能な出力バッファ アンプで構成されています。出力アンプは、VCCまたはVSSから 1.5V のヘッドルームを確保しつつ、25mA を駆動し、デバイスの規定された TUE 特性を維持します。各チャネルのフルスケール出力電圧は、以下の範囲に個別に設定できます:
図 6-1 に、DAC アーキテクチャのブロック図を示します。