JAJSFP9C July   2018  – August 2025 DAC61416 , DAC71416 , DAC81416

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 デジタル / アナログ コンバータ (DAC) アーキテクチャ
        1. 6.3.1.1 DAC の伝達関数
        2. 6.3.1.2 DAC レジスタ構造
          1. 6.3.1.2.1 DAC レジスタの同期および非同期更新
          2. 6.3.1.2.2 ブロードキャスト DAC レジスタ
          3. 6.3.1.2.3 DAC 動作のクリア
      2. 6.3.2 内部リファレンス
      3. 6.3.3 デバイス リセット オプション
        1. 6.3.3.1 パワーオン リセット (POR)
        2. 6.3.3.2 ハードウェア リセット
        3. 6.3.3.3 ソフトウェア リセット
      4. 6.3.4 過熱保護
        1. 6.3.4.1 アナログ温度センサ:TEMPOUT ピン
        2. 6.3.4.2 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 トグル モード
      2. 6.4.2 差動モード
      3. 6.4.3 パワーダウン モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 スタンドアロン動作
        1. 6.5.1.1 ストリーミング モード動作
      2. 6.5.2 デイジー チェーン動作
      3. 6.5.3 フレームエラー チェック
  8. 7 レジスタ マップ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

内部リファレンス

DAx1416 には、温度ドリフトが典型値で 5 ppm/°C の高精度 2.5V バンドギャップ リファレンスが内蔵されています。内部リファレンスは REF ピンから外部に利用可能です。外部負荷を駆動するには、高インピーダンス入力の外部バッファ アンプが必要です。

ノイズ フィルタリングのため、リファレンス出力と GND の間に最小 150nF のコンデンサを配置することを推奨します。REFCMP ピンと REFGND の間に補償用コンデンサ (代表値 330pF) を接続します。

内部リファレンスをパワーダウンすることで、外部リファレンスからの動作もサポートされます。REF ピンに外部リファレンスを印加します。