JAJSFP9C July 2018 – August 2025 DAC61416 , DAC71416 , DAC81416
PRODUCTION DATA
図 8-1 に、ディザリング タイプのバイアス制御回路の MZM にバイアスをかけるための概略回路図を示します。ここに示されているように、この回路には IQ バイアス用に 4 組の差動入力ペアと、位相バイアス用に 2 組の差動入力ペアが必要です。LiNbO3 MZM にバイアスをかけるには、電圧は最大 ±18V に達することがあり、電流要件は数マイクロアンペア程度です。レシーバの低カットオフ周波数は通常 100kHz であるため、ディザ信号の帯域幅はこの周波数よりも十分に低くなります。IQ バイアス入力のみがディザ信号を必要とし、位相バイアスを必要としないことに注意してください。DACx1416 にはトグル モードがあり、出力を DC バイアスに方形波を印加するように構成できます。このモードでは、矩形波の HIGH コードと LOW コードを設定する必要があり、遷移は選択されたトグル入力ピンと同期して行われます。トグル機能を使用してディザ出力を得るための疑似コードを以下に示します。
//SYNTAX: WRITE <REGISTER NAME>,<DATA>
//Power-on Device, Disable Soft-toggle
WRITE SPICONFIG,0x0A84
//Select Range for all 12 channels as ±10V
WRITE DACRANGE2, 0xAAAA
WRITE DACRANGE3, 0xAAAA
WRITE DACRANGE4, 0xAAAA
//Power-on DAC Channels 0 - 11
WRITE DACPWDWN,0xF000
//Write HIGH code to Register A of all IQ Bias Differential Pairs
WRITE DAC0,0xXXXX
WRITE DAC2,0xXXXX
WRITE DAC4,0xXXXX
WRITE DAC6,0xXXXX
//Write Data to Phase Bias Channels
WRITE DAC8,0xXXXX
WRITE DAC10,0xXXXX
//Enable Sync for All Differential Pairs
WRITE SYNCCONFIG,0x0FFF
//Enable Software LDAC
WRITE TRIGGER,0x0002
//Write LOW code to Register B of all IQ Bias Differential Pairs
WRITE DAC_DATA0,0xXXXX
WRITE DAC_DATA0,0xXXXX
WRITE DAC_DATA0,0xXXXX
WRITE DAC_DATA0,0xXXXX
//Turn Toggle Mode ON for All IQ Differential Pairs
//DAC11-10:Y/Phase Bias , DAC9-8:Y/I Bias - TOGG0, DAC7-6:Y/Q Bias - TOGG 1
//DAC5-4:Y/Phase Bias , DAC3-2:Y/I Bias - TOGG0, DAC1-0:Y/Q Bias - TOGG 1
WRITE TOGGCONFIG0,0x0005
WRITE TOGGCONFIG1,0xA05A
//Method to Modify the DC Value of Any IQ Differential Pair
//Turn Off Toggle Mode for that Channel (e.g. DAC0-1)
WRITE TOGGCONFIG1,0xA050
//Turn Off Sync for the Channel
WRITE SYNCCONFIG,0x0FFC
//Write HIGH code to Register A of the Channel Pair
WRITE DAC0,0xXXXX
//Turn On Sync for the Channel Pair
WRITE SYNCCONFIG,0x0FFF
//Turn On Toggle for the Channel Pair
WRITE TOGGCONFIG1,0xA05A
ディザ周波数は 1kHz および 2kHz に設定でき、これにより 1 次 RC ローパス フィルタで 100kHz において十分な減衰が得られます。たとえば、R1 = R2 = 10kΩ、C = 0.01µF の場合、100kHz でおよそ 40dB の減衰が得られます。