JAJSG83B September 2018 – August 2025 TMUX6119
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD ~ VSS(1) | 電源間の電圧差 | 10 | 33 | V | |
| VDD から GND | 正電源電圧(シングル電源、VSS = 0V) | 10 | 16.5 | V | |
| VDD から GND | 正電源電圧 (2 電源) | 5 | 16.5 | V | |
| VSSから GND | 負電源電圧 (2 電源) | -16.5 | -5 | V | |
| VS(2) | ソース ピンの電圧 | VSS | VDD | V | |
| VD | ドレイン ピンの電圧 | VSS | VDD | V | |
| VDIG | デジタル入力ピン (SEL、EN) 電圧 | 0 | VDD | V | |
| ICH | チャネル電流(TA = 25°C) | -25 | 25 | mA | |
| TA | 周囲温度 | -40 | 125 | ℃ | |