JAJSG83B September   2018  – August 2025 TMUX6119

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
    1.     ピンの機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 熱に関する情報
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 電気的特性 (デュアル電源:±15V)
    6. 5.6 スイッチング特性 (デュアル電源:±15V)
    7. 5.7 電気的特性 (シングル電源:12V)
    8. 5.8 スイッチング特性 (シングル電源:12V)
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 真理値表
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
      1. 7.1.1  オン抵抗
      2. 7.1.2  オフ リーク電流
      3. 7.1.3  オン リーク電流
      4. 7.1.4  遷移時間
      5. 7.1.5  ブレイク ビフォー メイク遅延
      6. 7.1.6  イネーブル ターンオン時間とイネーブル ターンオフ時間
      7. 7.1.7  電荷注入
      8. 7.1.8  オフ アイソレーション
      9. 7.1.9  チャネル間クロストーク
      10. 7.1.10 帯域幅
      11. 7.1.11 THD + ノイズ
      12. 7.1.12 AC 電源電圧変動除去比 (AC PSRR)
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 超低リーク電流
      2. 7.3.2 超低電荷注入
      3. 7.3.3 双方向およびレール ツー レール動作
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 9 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 商標
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

イネーブル ターンオン時間とイネーブル ターンオフ時間

イネーブル ターンオン時間は、50% の最終値まで EN 信号が上昇してから、TMUX6119 の出力が 90% の最終値に上昇するまでに要する時間として定義されます。図 7-6 に、ターンオン時間を測定する際の設定を示します。イネーブル ターンオン時間は、記号 tON で示されます。

イネーブル ターンオフ時間は、50% の初期値まで EN 信号が降下してから、TMUX6119 の出力が 10% の初期値に降下するまでに要する時間として定義されます。図 7-6 に、ターンオフ時間を測定する際の設定を示します。イネーブル ターンオフ時間は、記号 tOFF で示されます。

TMUX6119 ターンオンおよびターンオフ時間の測定に使用する構成図 7-6 ターンオンおよびターンオフ時間の測定に使用する構成