JAJSG83B September   2018  – August 2025 TMUX6119

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
    1.     ピンの機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 熱に関する情報
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 電気的特性 (デュアル電源:±15V)
    6. 5.6 スイッチング特性 (デュアル電源:±15V)
    7. 5.7 電気的特性 (シングル電源:12V)
    8. 5.8 スイッチング特性 (シングル電源:12V)
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 真理値表
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
      1. 7.1.1  オン抵抗
      2. 7.1.2  オフ リーク電流
      3. 7.1.3  オン リーク電流
      4. 7.1.4  遷移時間
      5. 7.1.5  ブレイク ビフォー メイク遅延
      6. 7.1.6  イネーブル ターンオン時間とイネーブル ターンオフ時間
      7. 7.1.7  電荷注入
      8. 7.1.8  オフ アイソレーション
      9. 7.1.9  チャネル間クロストーク
      10. 7.1.10 帯域幅
      11. 7.1.11 THD + ノイズ
      12. 7.1.12 AC 電源電圧変動除去比 (AC PSRR)
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 超低リーク電流
      2. 7.3.2 超低電荷注入
      3. 7.3.3 双方向およびレール ツー レール動作
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 9 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 商標
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

代表的なアプリケーション

TMUX6119 の高精度性能を活用したアプリケーションの例として、チョッパアンプの実装が挙げられます。チョッパアンプは、超低オフセット電圧と、時間の経過や温度変化に対する低オフセット電圧ドリフトを実現するために、1950 年代に開発されました。また、低周波 1/f (フリッカー) ノイズも大幅に低減します。これらの特性から、チョッパアンプは小信号処理に最適です。図 8-1に、2 つの TMUX6119 SPDT スイッチを使用したシンプルなチョッパアンプの一般的な例を示します。

TMUX6119 2 つの TMUX6119 を使用して実装された、従来型チョッパアンプの例図 8-1 2 つの TMUX6119 を使用して実装された、従来型チョッパアンプの例