JAJSG83B September 2018 – August 2025 TMUX6119
PRODUCTION DATA
TMUX6119 は、最新の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) 方式のシングルポール・ダブルスロー (SPDT) スイッチです。このデバイスは、デュアル電源 (±5V ~ ±16.5V)、シングル電源 (10V ~ 16.5V)、非対称電源のいずれにおいても正常に動作します。両方のデジタル入力ピン (EN と SEL) は、トランジスタ・トランジスタ論理 (TTL) 互換のしきい値を採用しており、両方の TTL/CMOS ロジックの互換性を確保しています。
TMUX6119 は、EN ピンの制御によりイネーブルまたはディスエーブルにできます。ディセーブルのときは、両方のチャネル スイッチがオフになります。イネーブル時、SEL ピンを使用して、チャネル A (SA から D) またはチャネル B (SB から D) をオンにできます。各チャネルはどちらの方向にも同程度に導通し、入力信号範囲は電源まで拡大されています。TMUX6119 のスイッチは、ブレイク ビフォー メイク (BBM) スイッチング動作を行います。
TMUX6119は、 テキサス・インスツルメンツの高精度スイッチおよびマルチプレクサ ファミリの製品です。TMUX6119 は、リーク電流と電荷注入が非常に小さいため、高精度の測定アプリケーションに使用できます。また、このデバイスはスイッチがオフ位置のとき、電源電圧までの信号レベルをブロックするため、絶縁性能も非常に優れています。消費電流が 17µA と低いため、携帯型アプリケーションで使用できます。
| 部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| TMUX6119 | SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm |
概略回路図