JAJSGJ4F August 2018 – September 2024 UCC21530-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-1 に、ハイサイド / ローサイド構成で 1000V SiC-MOSFET を駆動する UCC21530-Q1 の応用例のリファレンス デザイン パラメータを示します。
| パラメータ | 値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| パワー トランジスタ | C3M0065100K | – | ||
| VCC | 5.0 | V | ||
| VDD | 15 | V | ||
| VSS | -4 | V | ||
| RON | 2.2 | Ω | ||
| ROFF | 0 | Ω | ||
| 入力信号振幅 | 3.3 | V | ||
| スイッチング周波数 (fs) | 100 | kHz | ||
| DC リンク電圧 | 600 | V | ||