JAJSGJ4F August 2018 – September 2024 UCC21530-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCCI | VCCI 入力電源電圧 | 3 | 18 | V | |
| VDDA、VDDB | ドライバ出力バイアス電源は VSS が基準 | UCC21530B の 8V UVLO バージョン | 9.2 | 25 | V |
| UCC21530 の 12V UVLO バージョン | 13.5 | 25 | V | ||
| UCC21530D の 17V UVLO バージョン | 19 | 25 | V | ||
| TJ | 接合部温度 | -40 | 150 | ℃ | |