JAJSGJ4F August 2018 – September 2024 UCC21530-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 側 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | 安全出力電源電流 | RθJA = 74.1℃/W、VDDA/B = 15V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | ドライバ A、ドライバ B | 53 | mA | ||
| RθJA = 74.1℃/W、VDDA/B = 25V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 32 | ||||||
| PS | 安全電源 | RθJA = 74.1℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 入力 | 50 | mW | ||
| ドライバ A | 800 | ||||||
| ドライバ B | 800 | ||||||
| 合計 | 1650 | ||||||
| TS | 最高安全温度(1) | 150 | ℃ | ||||