JAJSI36E March   2006  – October 2025 SN74LVC1G17-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性—DC 制限の変化
    6. 5.6 スイッチング特性 AC 限度
    7. 5.7 動作特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」表に記載されている最大最小の電源電圧定格の間の任意の電圧を使用できます。

電源の乱れを防ぐために、各 Vcc ピンに適切なバイパス コンデンサが接続されていることを確認します。単一電源のデバイスでは 0.1μF のコンデンサが推奨されます。複数の Vcc ピンがある場合は、各電源ピンごとに 0.01μF または 0.022μF のコンデンサを使用することが推奨されます。異なる周波数のノイズを除去するために、複数のバイパス コンデンサを並列に接続します。一般的に、0.1μF と 1μF のコンデンサは並列に使用されます。最良の効果を得るために、バイパス コンデンサを電源ピンのできるだけ近くに取り付けます。