JAJSI36E March   2006  – October 2025 SN74LVC1G17-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性—DC 制限の変化
    6. 5.6 スイッチング特性 AC 限度
    7. 5.7 動作特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性—DC 制限の変化

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータテスト条件VCC最小値標準値最大値単位
VT+
(正方向入力の閾値電圧)
1.65V0.641.25V
2.3V11.68
3V1.362.04
4.5V2.072.86
5.5V2.533.43
VT-
(負方向入力の閾値電圧)
1.65V0.230.71V
2.3V0.441.05
3V0.771.35
4.5V1.222.09
5.5V1.732.52
ΔVT
ヒステリシス
(VT+ - VT-)
1.65V0.260.74V
2.3V0.330.92
3V0.40.99
4.5V0.451.28
5.5V0.561.32
VOHIOH = –100μA1.65V ~
5.5V
VCC - 0.1V
IOH = -4mA1.65V1.2
IOH = -8mA2.3V1.9
IOH = -16mA3V2.4
IOH = -24mA2.3
IOH = -32mA4.5V3.8
VOLIOL = 100μA1.65V ~
5.5V
0.1V
IOL = 4mA1.65V0.45
IOL = 8mA2.3V0.4
IOL = 16mA3V0.5
IOL = 24mA0.7
IOL = 32mA4.5V0.7
IIA 入力VI = 5.5 V または GND0~
5.5V
±10μA
IoffVI または VO = 5.5V0±25μA
ICCVI = 5.5V または GND、IO = 01.65V ~
5.5V
20μA
ΔICC1 つの入力は VCC - 0.6 V、
その他の入力は VCC または GND
3V ~
5.5V
500μA
CIVI = VCC または GND3.3V4.5pF