JAJSIT1C November 2015 – September 2020 SN65MLVD204B
ADVANCE INFORMATION
MLVDS 規格では、Type-1 レシーバと Type-2 レシーバが定義されています。Type-1 レシーバの差動入力電圧スレッショルドはほぼ 0V です。Type-2 レシーバの差動入力電圧スレッショルドは 0V からのオフセットで、これにより電圧差がないことを検出します。オフセット入力がレシーバ出力に与える影響を 表 9-2 および 図 9-3 に示します。
| レシーバのタイプ | 出力 Low | 出力 High |
|---|---|---|
| タイプ 1 | –2.4V ≤ VID ≤ –0.05V | 0.05V ≤ VID ≤ 2.4V |
| タイプ 2 | –2.4V ≤ VID ≤ 0.05V | 0.15 V ≤ VID ≤ 2.4V |
図 9-3 遷移領域を示すレシーバ差動入力電圧の拡大グラフ