JAJSIT1C November   2015  – September 2020 SN65MLVD204B

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 改訂履歴
  6. 5 ピン構成および機能
    1.     ピンの機能
    2.     ピン機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  電気特性 - ドライバ
    7. 6.7  電気特性 - レシーバ
    8. 6.8  電気的特性 – デジタル入力および出力
    9. 6.9  スイッチング特性 – ドライバ
    10. 6.10 スイッチング特性 – レシーバ
    11. 6.11 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 パワーオン リセット
      2. 8.3.2 ESD 保護
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 VCC < 1.5V での動作
      2. 8.4.2 1.5V ≤ VCC 3V での動作
      3. 8.4.3 3 V ≤ VCC < 3.6 Vでの動作
      4. 8.4.4 デバイス機能表
      5. 8.4.5 等価な入力および出力回路図
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 マルチポイント通信
      2. 9.2.2 設計要件
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
        1. 9.2.3.1  電源電圧
        2. 9.2.3.2  電源バイパス容量
        3. 9.2.3.3  ドライバの入力電圧
        4. 9.2.3.4  ドライバ出力電圧
        5. 9.2.3.5  終端抵抗
        6. 9.2.3.6  レシーバの入力信号
        7. 9.2.3.7  レシーバ入力スレッショルド (フェイルセーフ)
        8. 9.2.3.8  レシーバ出力信号
        9. 9.2.3.9  メディアの相互接続
        10. 9.2.3.10 PCB の伝送ライン
      4. 9.2.4 アプリケーション曲線
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 マイクロストリップとストリップラインのトポロジ
      2. 11.1.2 誘電体の種類と基板構造
      3. 11.1.3 推奨されるスタック レイアウト
      4. 11.1.4 パターン間の分離
      5. 11.1.5 クロストークおよびグランド バウンスの最小化
      6. 11.1.6 デカップリング
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 付録:パッケージ オプション
      1. 13.1.1 パッケージ情報
      2. 13.1.2 テープおよびリール情報

ドライバ出力電圧

ドライバの公称条件での定常同相モード出力電圧は 1V、差動信号は 540V です。