JAJSIT1C November 2015 – September 2020 SN65MLVD204B
ADVANCE INFORMATION
SN65MLVD204B デバイスは、最高 100Mbps の信号速度で動作するように最適化されたマルチポイント低電圧差動 (M-LVDS) ライン ドライバおよびレシーバです。このデバイス ファミリは、標準の SOIC および QFN フットプリントに堅牢な3.3Vドライバおよびレシーバを搭載しており、要求の厳しい産業用アプリケーション向きです。バスのピンは ESD イベントに対して強化されており、人体モデルおよび IEC 接触放電仕様について高いレベルの保護を実現しています。
SN65MLVD204B は、差動ドライバと差動レシーバ (トランシーバ) を組み合わせた製品であり、3.3V の単一電源で動作します。このトランシーバは最高 100Mbps の信号速度で動作するように最適化されています。
SN65MLVD204B は類似のデバイスよりも機能拡張されています。改良部分として、ドライバ出力のスルー レート制御により無終端スタブからの反射を最小化し、シグナル インテグリティ (信号品質) を強化する機能が挙げられます。フットプリントの定義は同じであるため、簡単なドロップイン交換によりシステム性能のアップグレードが可能です。これらのデバイスは、-40℃~85℃での動作が規定されています。
SN65MLVD204B M-LVDS トランシーバは、 テキサス・インスツルメンツの幅広い M-LVDS ポートフォリオの一部です。
| 部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| SN65MLVD204B | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| SN65MLVD204B | WQFN (16) | 4.0mm x 4.0mm |
概略回路図、SN65MLVD204B