JAJSIT1C November 2015 – September 2020 SN65MLVD204B
ADVANCE INFORMATION

| デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン | SPQ | リール 直径 (mm) | リール 幅 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | ピン 1 の 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN65MLVD204BDR | SOIC | D | 8 | 2500 | 330.0 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| SN65MLVD204BRUMR | WQFN | RUM | 16 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 4.25 | 4.25 | 1.15 | 8.0 | 12.0 | Q2 |

| デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN65MLVD204BDR | SOIC | D | 8 | 2500 | 340.5 | 338.1 | 20.6 |
| SN65MLVD204BRUMR | WQFN | RUM | 16 | 3000 | 367.0 | 367.0 | 35.0 |