JAJSJ79D August   2023  – June 2025 OPT4003-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 スペクトル応答
        1. 6.3.1.1 チャネル 0:人間の目に類似
        2. 6.3.1.2 チャネル 1:近赤外線 (NIR)
      2. 6.3.2 自動フルスケール レンジ設定
      3. 6.3.3 エラー訂正コード (ECC) 機能
        1. 6.3.3.1 出力サンプル カウンタ
        2. 6.3.3.2 出力 CRC
        3. 6.3.3.3 スレッショルド検出
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 動作モード
      2. 6.4.2 割り込み動作モード
      3. 6.4.3 光レンジ選択
      4. 6.4.4 変換時間の選択
      5. 6.4.5 ルクス単位での光測定
      6. 6.4.6 スレッショルド検出計算
      7. 6.4.7 光分解能
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C バスの概要
        1. 6.5.1.1 シリアル バス アドレス
        2. 6.5.1.2 シリアル インターフェイス
      2. 6.5.2 読み取りと書き込み
        1. 6.5.2.1 高速 I2C モード
        2. 6.5.2.2 バースト読み取りモード
        3. 6.5.2.3 ゼネラル コール リセット コマンド
        4. 6.5.2.4 SMBus のアラート応答
  8. レジスタ マップ
    1. 7.1 レジスタの説明
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 電気的インターフェイス
        1. 8.2.1.1 設計要件
          1. 8.2.1.1.1 光インターフェイス
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 光学機械設計 (USON、 SOT-5X3 バリアント)
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 半田付けと取り扱いに関する推奨事項 (USON バリアント)
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的インターフェイス

図 8-1 に示すように、電気インターフェイスは非常にシンプルです。OPT4003-Q1 I2C SDA ピンと SCL ピンを、アプリケーション プロセッサ、マイクロ コントローラ、またはその他のデジタル プロセッサの同じピンに接続します。そのデジタル プロセッサが OPT4003-Q1 からの重要なイベントに起因する割り込みを必要とする場合は、INT ピンをプロセッサの割り込みピンまたは汎用 I/O ピンに接続します 。この INT ピンには、ワンショット モードで測定をトリガする、低電力モードからウェイクアップするようにシステムに信号を送る、関心のある周囲光イベントを待機しながら他のタスクを処理する、サンプルの読み取り準備が完了したことをプロセッサに通知するなど、さまざまな用途があります。デジタル通信に適した電源と SDA ピンおよび SCL ピンの間にプルアップ抵抗を接続します (ピンはオープン ドレイン出力構造になっているため)。INT ピンを使用する場合は、INT ピンにプルアップ抵抗を接続します。これらのプルアップ抵抗の標準的な値は 10kΩ です。抵抗の選択は、バス容量との組み合わせて最適化することができ、システムの速度、電力、ノイズ耐性、その他の要件のバランスをとります。

OPT4003-Q1 代表的なアプリケーション回路図OPT4003-Q1 代表的なアプリケーション回路図図 8-1 代表的なアプリケーション回路図

電源とグランディングに関する考慮事項については、電源に関する推奨事項 セクションで説明します。

SDA ピン回路および SCL ピン回路にはスパイク抑制機能が組み込まれていますが、通信ラインへの結合量を最小限に抑えるために適切なレイアウト手法を使用してください。ノイズが発生する原因としては、2 つの通信回線間の信号エッジの容量結合が考えられます。もう一つのノイズ発生の原因としては、システム内に存在する他のスイッチング ノイズ源、特に長い通信ラインなどが挙げられます。ノイズの多い環境では、通信ラインをシールドして、誤って解釈される可能性のあるデジタル I/O ラインへの意図しないノイズ結合の可能性を減らします。