JAJSJA2A October 2020 – August 2024 TPS99000S-Q1
PRODUCTION DATA
TPS99000S-Q1 システム管理および照明コントローラは、DLP553xS-Q1https://www.ti.com/product/DLP5531-Q1 および DLP462xS-Q1 チップセットの一部であり、このチップセットには、DLPC23xS-Q1 DMD ディスプレイ コントローラも含まれています。このチップセットには、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) アプリケーションで一般的な 5000:1 のディスプレイ調光、3~15,000nit の輝度範囲、緊密な色ポイント制御という要件を十分以上にサポートするため必要なすべての機能が搭載されています。
内蔵のDMD高電圧レギュレータは、DMDミラー基準電圧を供給し、要求される厳しい公差を満たしています。電源シーケンス ICおよびモニタは、チップセット全体について、電源オンと電源オフのイベントの確実な調整を行います。
TPS99000S-Q1 照明コントローラには、12 ビット ADC、2 つの DAC (12 ビットおよび 10 ビット)、2 つの高性能フォトダイオード信号コンディショニング トランスインピーダンス アンプ (TIA) が、照明制御システムの中核コンポーネントの 1 つとして内蔵されています。このADCは、ビデオ フレームごとに最大63のイベントを自動的にサンプリングできます。
高度なシステム ステータス監視回路により、ディスプレイ のサブシステムの動作状況をリアルタイムで確認できます。この監視回路には、2 つのプロセッサ ウォッチドッグ回路、2 つのダイ温度モニタ、包括的な電源モニタによる過電圧および低電圧の検出、SPI バス トランザクション上でのバイト レベル パリティによるチェックサムおよびパスワード レジスタ保護、過剰輝度の監視回路、その他の内蔵テスト機能が含まれます。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ |
|---|---|---|
| TPS99000S-Q1 | HTQFP (100) | 14.00mm × 14.00mm |