11 Revision History
Changes from Revision * (October 2020) to Revision A (August 2024)
- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
- このドキュメントは、最新の
テキサス・インスツルメンツおよび業界データシート標準に準拠して更新されています。Go
- TPS99000S-Q1 システム管理コントローラで可能なすべての組み合わせを含むように、本書全体の複数箇所で DMD
およびコントローラの参照を一般化。Go
- Footnote (3) and (4) added to Power-Up Timing Requirements Table explaining how to account for
each internal TPS monitor test prior to RESETZ being
de-asserted.Go
- Swapped pin 76 and 77 in the Illumination Control Loop figureGo
- Swapped pin 76 and 77 in the Continuous Mode Signal Example
figureGo
- Swapped pin 76 and 77 in Blanking Current
Paths
Go
- Swapped pin 76 and 77 in Figure 6-14
Go
- Swapped pin 76 and 77 in Current Limit Configuration
Circuit
Go