JAJSJB6C December 2015 – September 2024 TPS7H3301-SP
PRODUCTION DATA
TPS7H3301-SP は、TID および SEE 耐放射線性のダブル データ レート (DDR) 3A ターミネーション レギュレータで、VTTREF バッファが内蔵されています。このレギュレータは、シングル ボード コンピュータ、ソリッド ステート レコーダ、ペイロード処理などの宇宙向け DDR 終端アプリケーション用に、包括的でコンパクトな低ノイズ ソリューションを提供するように特化して設計されています。
TPS7H3301-SP は DDR、DDR2、DDR3、DDR4 を使用する DDR VTT 終端アプリケーションをサポートしています。TPS7H3301-SP VTT レギュレータの高速過度応答により、読み取り / 書き込み状況で非常に安定した電源を実現できます。遷移中、VTTREF 電源の高速トラッキング機能により、VTT/Vo と VTTREF の間の電圧オフセットが最小化されます。シンプルな電源シーケンスを実現するために、TPS7H3301-SP にはイネーブル入力とパワー グッド出力 (PGOOD) の両方が内蔵されています。PGOOD 出力はオープン ドレインであるため、複数のオープン ドレイン出力に接続して、すべての電源がレギュレーションに入ったことを監視できます。イネーブル信号を使用して、RAM (S3) パワーダウン モードへのサスペンド中に VTT/Vo を放電することもできます。
| 部品番号 (3) | グレード | パッケージ |
|---|---|---|
| 5962R1422801VXC(2) | フライト グレード RHA 100krad(Si) | 16 ピン CFP 9.6mm × 11.00mm 重量:1.55g(5) |
| 5962-1422801VXC(2) | フライト グレード QMLV | |
| TPS7H3301HKR/EM | エンジニアリング モジュール(4) | |
| TPS7H3301EVM-CVAL | セラミック評価ボード | EVM |