VDD_VCO、VDDO_12、VDDO_34、VDD_REF = 1.8V ± 5%、2.5V ± 5%、3.3V ± 5%、TA = -40℃~105℃| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
|---|
| tRJ_CL | RMS 位相ジッタ | 12kHz~20MHz のスプリアスによる RMS ジッタ、入力水晶振動子 = 25MHz、差動 OUTx > 100MHz、整数 PLL | | 350 | 600 | fs |
| tRJ_CL | RMS 位相ジッタ(1) | 12kHz~20MHz のスプリアスによる RMS ジッタ、水晶振動子入力 = 25MHz、差動 OUTx > 100MHz、フラクショナル PLL | | 1600 | 2100 | fs |
| tRJ_CL, PCIE | RMS 位相ジッタ | PCIe Gen 3 フィルタ適用済み、XIN = 水晶振動子 25MHz、OUTx = 100MHz、フラクショナル N PLL、SSC あり / なし、LP-HCSL または LVDS 出力 | | 475 | 1000 | fs |
(1) FIN = 25MHz、FOUT = 161.1328MHz、FPFD = 25MHz、RMS ノイズ = 1.83ps。FIN = 25MHz、FOUT = 161.1328MHz、FPFD = 50MHz、RMS ノイズ = 1.33ps。FIN = 25MHz、FOUT = 148.5MHz、FPFD = 25MHz、RMS ノイズ = 1.74ps。FIN = 25MHz、FOUT = 148.5MHz、FPFD = 50MHz、RMS ノイズ = 1.43ps。FIN = 25MHz、FOUT = 148.3516MHz、FPFD = 25MHz、RMS ノイズ = 1.6ps。FIN = 25MHz、FOUT = 148.3516MHz、FPFD = 50MHz、RMS ノイズ = 1.5ps。FIN = 25MHz、FOUT = 106.5MHz、FPFD = 25MHz、RMS ノイズ = 0.8ps。FIN = 25MHz、FOUT = 106.5MHz、FPFD = 50MHz、RMS ノイズ = 1.3ps。